Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der PT9101 ist mit einem Potenziometer von 500, 1.000, 5.000 oder 10.000 Ohm verfügbar und kann mit beliebigen Standardmessgeräten oder programmierbaren Steuerungen verwendet werden. Als Mitglied der innovativen Celesco Produktfamilie der Seilzugwegaufnehmer mit NEMA-4-Einstufung bietet der PT9101 zahlreiche Vorteile. Er lässt sich innerhalb von Minuten installieren, erfordert keine perfekt parallele Ausrichtung und misst bei eingefahrenem Edelstahlseil nur 15,24 cm.

VORTEILE

  • Absoluter linearer Weg bis 4.300 cm 
  • Optionale Hubbereiche: 0-1.524 bis 0-4.300 cm
  •  VLS-Option zur Verhinderung von Schäden durch Loslösen 
  • Schutz gemäß IP68/NEMA 6 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Geschwindigkeitsbeschränkungssystem | Seilzuggeber für industrielle Anwendungen

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  303-Edelstahl | Aluminium | Edelstahl

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 15240 | 20320 | 25400 | 30480 | 38100 | 43180

  • Vollhubbereich (in) 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit ('% de la pleine échelle) ±,1

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 90

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 194 | -40 – 200

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignaldetails  Spannungsteiler (Potenziometrisch)

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP65 | IP67

Weitere

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Wiederholgenauigkeit ('% de la pleine échelle) .02

  • Messkabel  Blanker Edelstahl | Mit Nylon beschichteter Edelstahl | Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .014 Zoll Durchm. | Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .019 Zoll Durchm. | Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .034 Zoll Durchm.

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten