Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Der 16-Bit Seilzugwandler der PT9232 Serie liefert über serielle RS232-Kommunikation Positionsrückmeldungen an Ihr Datenerfassungs- oder Steuerungssystem.
Wiederholgenauigkeit ('% de la pleine échelle):.02
Erhältlich von
Übersicht
Der Seilzug-Wandler PT9232 liefert über serielle RS232-Kommunikation Positionsrückmeldungen an Ihr Datenerfassungs- oder Steuerungssystem.
Der Seilzug-Wandler PT9232 sendet einen 16-Bit-Rohwert von 0000H bis FFFFH. Zudem kann dieses Gerät so eingestellt werden, dass Daten fortlaufend oder nur auf Abfrage gesendet werden. Da es sich bei dem integrierten Positionsmesselement um ein Präzisionspotenziometer handelt, behält dieser Messumformer auch bei einem Stromausfall die aktuelle genaue Position bei und muss nicht auf eine „Startposition“ zurückgesetzt werden.
Vorteile
Linearer Weg/Geschwindigkeit bis 1.400 cm
Gehäusevarianten aus Aluminium und Edelstahl
VLS-Option zur Verhinderung von Schäden durch Loslösen
IP68
NEMA 6-Schutz
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Positionssensor – Produkttyp Seilzuggeber für industrielle Anwendungen