Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der PT8150 bietet zahlreiche Vorteile gegenüber anderen Sensoren der Industrieklasse: Er lässt sich innerhalb von Minuten installieren, indem sein Gehäuse auf einer festen Oberfläche fixiert und das zugehörige Seil am beweglichen Objekt angebracht wird. Er eignet sich für Bereiche, für die Stangenmessgeräte nicht infrage kommen, und funktioniert ohne perfekt parallele Ausrichtung.

VORTEILE

  • Lineare Position bis 1.524 mm
  • Gehäuseausführungen aus Aluminium oder Edelstahl
  • VLS-Option zur Verhinderung von Schäden durch Loslösen
  • IP67
  • NEMA-6-Schutz
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Seilzuggeber für industrielle Anwendungen

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  303-Edelstahl | 316-Edelstahl | Aluminium | Edelstahl

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 625 | 762 | 1250 | 1524

  • Vollhubbereich (in) 24,6 | 30 | 49,21 | 60

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit ('% des Endwerts) ±,04

  • Betriebstemperaturbereich  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Auflösung (ppmm) 5080 | 10160

  • Ausgangssignaldetails  Inkrementeller Wertgeber

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

Weitere

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Wiederholgenauigkeit ('% des Endwerts) .02

  • Messkabel  0,031 Zoll Durchm. blanker Edelstahl | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | 0,058 Zoll Durchm. Vectra-Faser mit PVC-Mantel | Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .034 Zoll Durchm.

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten