Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Der Spannungsteiler PT8101 kann mit einfachen Schalttafelanzeigen oder programmierbaren Steuerungen in Fabriken und rauen Umgebungen bis 1.524 mm verwendet werden.

Als Mitglied unserer innovativen Produktreihe von Seilzugsensoren lässt sich der Seilzuglängengeber mit potenziometrischem Spannungsteiler PT8101 innerhalb von Minuten installieren, indem das Gehäuse auf einer festen Oberfläche fixiert und das zugehörige Seil am beweglichen Objekt angebracht wird. Er funktioniert ohne perfekte Parallelausrichtung und misst bei eingefahrenem Seil nur 127 mm. Seilzugsensoren sind einfach zu installieren, außerordentlich zuverlässig und passen auch in Anwendungen, für die stabförmige Messwerkzeuge ungeeignet sind.

Vorteile

  • Absolute lineare Position bis 1.524 mm 
  • Gehäuseausführungen aus Aluminium oder Edelstahl 
  • VLS-Option zur Verhinderung von Schäden durch Loslösen 
  • IP68
  • NEMA 6-Schutz 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Geschwindigkeitsbeschränkungssystem | Seilzuggeber für industrielle Anwendungen

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  303-Edelstahl | 316-Edelstahl | Aluminium | Edelstahl

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 50,8 | 127 | 254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 1016 | 1270 | 1524

  • Vollhubbereich (in) 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit ('% de la pleine échelle) ±,1 | ±,15 | ±1

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignaldetails  Spannungsteiler (Potenziometrisch)

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP65 | IP67 | IP68

Weitere

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Wiederholgenauigkeit ('% de la pleine échelle) .02

  • Messkabel  0,031 Zoll Durchm. blanker Edelstahl | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | 0,058 Zoll Durchm. Vectra-Faser mit PVC-Mantel | Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .034 Zoll Durchm.

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten