| Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Vollhubbereich | Genauigkeit | Wiederholgenauigkeit | IP-Schutzart | Messkabel | EU RoHS-Konformität | EU ELV-Konformität |
|---|
| 04-1006-0109 | | 3175 mm | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - | - |
| 04-1006-0117 | | 1270 mm | ±,3 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - | - |
| 04-1006-0130 | | 762 mm | ±,5 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - | - |
| 04-1006-0145 | | 3175 mm | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - | - |
| 04-1006-0158 | | 1524 mm | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - | - |
| 04-1006-0167 | | 762 mm | ±,5 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - | - |
| 04-1006-0170 | | 2540 mm | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - | - |
| 04-1006-0181 | | 2540 mm | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - | - |
| 04-1006-0196 | | 1524 mm | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - | - |
| 04-1006-0240 | | 1524 mm | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - | - |
| 04-1006-0244 | | 1524 mm | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - | - |
| 04-1006-0251 | | 508 mm | ±,5 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - | - |
| 04-1006-0260 | | 1016 mm | ±,3 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - | - |
| 04-1006-0277 | | 2032 mm | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - | - |
| 04-1006-0278 | | 2540 mm | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - | - |
| 04-1006-0284 | | 1016 mm | ±,3 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - | - |
| 04-1006-0288 | | 254 mm | ±,75 % des Endwerts | 0,1 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - | - |
| 04-1006-0296 | | 1524 mm | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - | - |
| 04-1006-0297 | | 2032 mm | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - | - |
| 04-1006-0300 | | 1270 mm | ±,3 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - | - |
| 04-1006-0303 | | 635 mm | ±,5 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - | - |
| 04-1006-0324 | | 381 mm | ±,6 % des Endwerts | 0,1 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - | - |
| 04-1006-0334 | | 635 mm | ±,5 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - | - |
| 04-1006-0342 | | 3810 mm | ±,18 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - | - |
| 04-1006-0343 | | 3175 mm | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - | - |
| 04-1006-0344 | | 3810 mm | ±,18 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - | - |
| 04-1006-0366 | | 508 mm | ±,5 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - | - |
| 04-1006-0367 | | 762 mm | ±,5 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - | - |
| 04-1006-0376 | | 254 mm | ±,75 % des Endwerts | 0,1 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - | - |
| 04-1006-0378 | | 635 mm | ±,5 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - | - |
| 04-1006-0380 | | 1524 mm | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - | - |
| 04-1006-0391 | | 635 mm | ±,5 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - | - |
| 04-1006-0420 | | 1524 mm | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - | - |
| 04-1006-0463 | | 2540 mm | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - | - |
| 04-1006-0465 | | 508 mm | ±,5 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - | - |
| 04-1006-0478 | | 1016 mm | ±,3 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - | - |
| 04-1006-0484 | | 2032 mm | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - | - |
| 04-1006-0489 | | 5080 mm | ±,18 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65, IP67 | Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .034 Zoll Durchm. | - | - |
| 04-1006-0491 | | 2032 mm | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - | - |
| 04-1006-0506 | | 3175 mm | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65, IP67 | Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .034 Zoll Durchm. | - | - |
| 04-1006-0513 | | 1270 mm | ±,3 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - | - |
| 04-1006-0525 | | 2540 mm | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - | - |
| 04-1006-0541 | | 1016 mm | ±,3 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - | - |
| 04-1006-0547 | | 2032 mm | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - | - |
| 04-1006-0549 | | 635 mm | ±,5 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - | - |
| 04-1006-0555 | | 1524 mm | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - | - |
| 04-1006-0558 | | 1016 mm | ±,3 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - | - |
| 04-1006-0564 | | 381 mm | ±,6 % des Endwerts | 0,1 % des Endwerts | IP65, IP67 | Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .034 Zoll Durchm. | - | - |
| 04-1006-0579 | | 1270 mm | ±,3 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP65, IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - | - |
| 04-1006-0580 | | 6350 mm | ±,18 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65, IP67 | Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .034 Zoll Durchm. | - | - |