Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Der Seilzuglängengeber mit CAN-Ausgang der PT5CN-Serie sendet den linearen Weg über die CANbus SAE J1939-Schnittstelle bis 6.350 mm und verfügt über ein einzigartiges Thermoplast-Messseil.

Der Seilzuglängengeber mit CAN-Ausgang der PT5CN-Serie ist in vollständigen Hubbereichen bis 6.350 mm und mit einem thermoplastischen Messseil für Hochzyklus- und Hochleistungsanwendungen erhältlich.  Da der PT5CN ein Potenziometer als Sensorelement verwendet, ist das Positionssignal „absolut“ und muss beim Starten nicht auf eine Anfangsposition zurückgesetzt werden. 

Vorteile

  • Absoluter linearer Weg bis 6.350 mm 
  • Gehärtetes eloxiertes Aluminiumgehäuse 
  • Hochzyklusanwendungen 
  • IP67
  • NEMA 6-Schutz 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Seilzuggeber für industrielle Anwendungen

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminium

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 1016 | 2032 | 2540 | 3175 | 3810 | 5080 | 6350

  • Vollhubbereich (in) 40 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% des Endwerts) ±,18 | ±,25 | ±,3

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignaldetails  CAN J1939

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP65 | IP67

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% des Endwerts) .02 | .05

  • Messkabel  0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .034 Zoll Durchm.

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten