| Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Vollhubbereich | Ausgangssignaldetails | Genauigkeit | Wiederholgenauigkeit | IP-Schutzart | Messkabel | EU RoHS-Konformität |
|---|
| 04-1006-0011 | | 1524 mm | 0 – 10 VDC | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - |
| 04-1006-0014 | | 1016 mm | 0 – 10 VDC | ±,3 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - |
| 04-1006-0026 | | 3175 mm | 0 – 10 VDC | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - |
| 04-1006-0059 | | 1016 mm | 0 – 10 VDC | ±,3 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - |
| 04-1006-0075 | | 2540 mm | 0 – 10 VDC | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - |
| 04-1006-0079 | | 3175 mm | 0 – 10 VDC | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - |
| 04-1006-0080 | | 1524 mm | 0 – 10 VDC | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - |
| 04-1006-0085 | | 3175 mm | 0 – 10 VDC | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - |
| 04-1006-0086 | | 2540 mm | 0 – 5 VDC | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - |
| 04-1006-0087 | | 254 mm | 0 – 10 VDC | ±,75 % des Endwerts | 0,1 % des Endwerts | IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - |
| 04-1006-0095 | | 1270 mm | 0 – 5 VDC | ±,3 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - |
| 04-1006-0099 | | 2032 mm | 0 – 10 VDC | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - |
| 04-1006-0103 | | 762 mm | 0 – 10 VDC | ±,5 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP65 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - |
| 04-1006-0111 | | 1524 mm | 0 – 10 VDC | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - |
| 04-1006-0112 | | 762 mm | 0 – 10 VDC | ±,5 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - |
| 04-1006-0113 | | 2540 mm | 0 – 5 VDC | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - |
| 04-1006-0116 | | 3175 mm | 0 – 10 VDC | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - |
| 04-1006-0119 | | 3175 mm | 0 – 10 VDC | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - |
| 04-1006-0121 | | 1016 mm | 0 – 10 VDC | ±,3 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP65 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - |
| 04-1006-0128 | | 1524 mm | 0 – 10 VDC | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - |
| 04-1006-0132 | | 2540 mm | 0 – 10 VDC | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - |
| 04-1006-0133 | | 762 mm | 0 – 10 VDC | ±,5 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP65 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - |
| 04-1006-0144 | | 762 mm | 0 – 10 VDC | ±,5 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - |
| 04-1006-0155 | | 762 mm | 0 – 10 VDC | ±,5 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP65 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - |
| 04-1006-0161 | | 1270 mm | 0 – 10 VDC | ±,3 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - |
| 04-1006-0162 | | 1524 mm | 0 – 10 VDC | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - |
| 04-1006-0163 | | 2032 mm | 0 – 10 VDC | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - |
| 04-1006-0164 | | 2540 mm | 0 – 10 VDC | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - |
| 04-1006-0165 | | 1016 mm | 0 – 10 VDC | ±,3 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - |
| 04-1006-0171 | | 2032 mm | 0 – 10 VDC | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - |
| 04-1006-0194 | | 1016 mm | 0 – 10 VDC | ±,3 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - |
| 04-1006-0198 | | 635 mm | 10 – 0 VDC | ±,5 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - |
| 04-1006-0201 | | 2540 mm | 0 – 10 VDC | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - |
| 04-1006-0204 | | 762 mm | 0 – 5 VDC | ±,5 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - |
| 04-1006-0226 | | 3810 mm | 0 – 10 VDC | ±,18 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - |
| 04-1006-0236 | | 2540 mm | 0 – 10 VDC | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - |
| 04-1006-0247 | | 3810 mm | 0 – 10 VDC | ±,18 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - |
| 04-1006-0261 | | 635 mm | 10 – 0 VDC | ±,5 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - |
| 04-1006-0263 | | 762 mm | 10 – 0 VDC | ±,5 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - |
| 04-1006-0281 | | 3810 mm | 0 – 10 VDC | ±,18 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - |
| 04-1006-0282 | | 1524 mm | 0 – 10 VDC | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - |
| 04-1006-0283 | | 1016 mm | 10 – 0 VDC | ±,3 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - |
| 04-1006-0286 | | 3175 mm | 0 – 10 VDC | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - |
| 04-1006-0292 | | 1270 mm | 0 – 10 VDC | ±,3 % des Endwerts | .05 % des Endwerts | IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - |
| 04-1006-0294 | | 2540 mm | 10 – 0 VDC | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP67 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - |
| 04-1006-0302 | | 3175 mm | 10 – 0 VDC | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - |
| 04-1006-0306 | | 1524 mm | 0 – 10 VDC | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - |
| 04-1006-0309 | | 381 mm | 0 – 10 VDC | ±,6 % des Endwerts | 0,1 % des Endwerts | IP65 | 0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | - |
| 04-1006-0311 | | 2032 mm | 10 – 0 VDC | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP67 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - |
| 04-1006-0312 | | 1524 mm | 0 – 10 VDC | ±,25 % des Endwerts | .02 % des Endwerts | IP65 | 0,062 Zoll Durchm. Thermoplast | - |