Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Dieser kompakte Seilzug-Inkrementalgeber ist mit verschiedenen Auflösungsoptionen für eine Vielzahl von Anwendungen verfügbar: von hochpräzisen Positionsrückmeldungen bis hin zur Rückmeldung von sehr niedrigen Geschwindigkeiten.  Für den PT1E stehen viele Optionen zur Verfügung, darunter vollständige Hubbereiche von 0-50,8 bis 0-1.270 mm, verschiedene Ausgangstreiber sowie alternative Messseilausgänge.

Vorteile

  • Linearer Weg bis 1.270 mm 
  • Aluminium- und Polycarbonatgehäuse 
  • Kompaktes Design
  • Inkrementalwertgeber-Ausgangssignal gemäß IP65 
  • NEMA-4-Schutz  
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Seilzuggeber für industrielle Anwendungen

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminum + Polycarbonat

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 625 | 635 | 1250 | 1270

  • Vollhubbereich (in) 24,6 | 25 | 49,21 | 50

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit ('% des Endwerts) ±,04

  • Betriebstemperaturbereich  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Auflösung (ppmm) 635 | 12700 | 31750

  • Ausgangssignaldetails  Inkrementeller Wertgeber

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP65

Weitere

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Wiederholgenauigkeit ('% des Endwerts) .02

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .019 Zoll Durchm.

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten