Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Da der PT1DN ein Potentiometer als Sensorelement verwendet, ist das Positionssignal „absolut“ und muss beim Starten nicht auf eine Anfangsposition zurückgesetzt werden.  Der PT1DN Seilzuglängengeber ist Teil unserer kompakten Reihe an Seilzugwegaufnehmern und nimmt nur wenig Platz ein.

Vorteile

  • Absoluter linearer Weg bis 1.270 mm 
  • Aluminium‑ und Polycarbonatgehäuse 
  • Kompaktes Design gemäß IP65
  • NEMA 4-Schutz 

DeviceNet™ ist eine Marke von ODVA, Inc.
 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Seilzuggeber für industrielle Anwendungen

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminum + Polycarbonat

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 50,8 | 127 | 254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 1016 | 1270

  • Vollhubbereich (in) 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit ('% des Endwerts) ±,1 | ±,15 | ±,25

  • Betriebstemperaturbereich  -18 – 85 °C [ 0 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignaldetails  CAN

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

Weitere

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Wiederholgenauigkeit ('% des Endwerts) .02

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .019 Zoll Durchm.

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten