Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Der PT1-Seilzuggeber der PT1DC-Serie mit 0-5 V / 0-10 V kann von einem ungeregelten Netzteil von 14,5 bis 40 V DC versorgt werden und hat einen maximalen Messbereich von bis zu 50 Zoll.

Der PT1-Seilzuglängengeber der PT1DC-Serie mit 0-5 V / 0-10 V hat einen maximalen Messbereich von bis zu 50" und wahlweise 4 Ausgangssignal-Optionen: 0...10, 0...5, -10... +10 und -5... +5 V DC. Wie die anderen Produkte der PT1-Serie bietet auch der PT1DC verschiedene Optionen wie Vorwärts- und Umkehrausgangssignale, Einstellung von Nullpunkt und Spanne sowie alternative Messseilausgänge.

Vorteile

  • Absoluter linearer Weg bis 1.270 mm 
  • Aluminium‑ und Polycarbonatgehäuse 
  • Kompaktes Design 
  • IP65 
  • NEMA 4-Schutz 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Seilzuggeber für industrielle Anwendungen

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminum + Polycarbonat

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 50,8 | 127 | 254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 1016 | 1270

  • Vollhubbereich (in) 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit ('% des Endwerts) ±,15 | ±,18 | ±,28

  • Betriebstemperaturbereich  -18 – 93 °C [ 0 – 200 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignaldetails  ±10 VDC | ±5 VDC | 0 – 10 VDC | 0 – 5 VDC | 10 – 0 VDC | 5 – 0 VDC

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP65

Weitere

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Wiederholgenauigkeit ('% des Endwerts) .02 | .05

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .019 Zoll Durchm.

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten