Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Der Seilzuglängengeber PT1 der PT1A-Serie verwendet ein Hochzyklus-Kunststoffhybrid-Potenziometer für vollständige Messbereiche von 2 bis 50 Zoll.

Der Seilzuggeber der PT1A-Serie wird für Anwendungen empfohlen, bei denen der verfügbare Platz und das Budget begrenzt sind. Der PT1A verwendet ein Hochzyklus-Kunststoffhybrid-Potenziometer, um ein präzises Spannungsteiler-Positionssignal für vollständige Messbereiche von 2 bis 50 Zoll bereitzustellen. Zu den zahlreichen Funktionen des PT1A gehören die Potenziometerauswahl von 500 Ohm bis 10 kOhm, die einstellbare Brückenschaltung sowie mehrere Optionen für den Ausgang des Messseils.

 

 

Vorteile

  • Absoluter linearer Weg bis 1.270 mm 
  • Aluminium‑ und Polycarbonatgehäuse 
  • Kompaktes Design
  • IP65
  • NEMA 4-Schutz
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Messgeräte-Potentiometer | Miniatur-Seilzuggeber

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminum + Polycarbonat

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 50,8 | 127 | 254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 1016 | 1270

  • Vollhubbereich (in) 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit ('% de la pleine échelle) ±,1 | ±,15 | ±,25

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 90 °C [ -40 – 200 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignaldetails  Spannungsteiler (Potenziometrisch)

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP65

Weitere

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Wiederholgenauigkeit ('% de la pleine échelle) .02

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .019 Zoll Durchm.

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten