Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Wie der MT2A ist auch der MT3A mit fünf verschiedenen Hubbereichen erhältlich und umfasst ein stark gespanntes, belastbares Messseil für die Anforderungen von Flug- und Automobil-Crashtests. Im Lieferumfang ist außerdem eine benutzerfreundliche zweiachsige, um 360° drehbare Montagehalterung für Installationen in beengten Platzverhältnissen enthalten. Für Anwendungen mit extremen Stoßkräften steht der MT3A ab sofort mit einer robusten Sensorabdeckung aus Vollaluminium zur Verfügung.

Vorteile

  • Kompakter Seilzuggeber
  • Flug-/Crashtests 
  • Montagehalterung mit 360°-Drehung auf zwei Achsen 
  • Hubbereichsoptionen von 76,2, 228,6, 381, 762 und 1.270 mm 
  • Nasse Umgebungen
  • Aluminiumgehäuse
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Miniatur-Seilzuggeber

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminium

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 76,2 | 228,6 | 381 | 762 | 1270

  • Vollhubbereich (in) 3 | 9 | 15 | 30 | 50

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit ('% des Endwerts) ±,15 | ±,2 | ±,25 | ±1,1

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignaldetails  Spannungsteiler (Potenziometrisch)

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

Weitere

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Wiederholgenauigkeit ('% des Endwerts) .02

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .019 Zoll Durchm.

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten