Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der klassische Seilzuglängengeber der DV301-Serie bietet eine Linearität besser als ±0,10 % des Ausgangs bei jeder Geschwindigkeit. Ein präzises Hybridpotenziometer aus Kunststoff sorgt für genaue Positionsrückmeldungen, während ein DC-Tachometer ohne Hilfsenergie ein Geschwindigkeitssignal liefert, das sich proportional zur Geschwindigkeit des beweglichen Messseils aus Edelstahl verhält. 

Leistungsmerkmale

  • Ausgangssignale für Position und Geschwindigkeit 
  • Optionale Hubbereiche: 0–2 und 0–100 Zoll 
  • Pulverlackiertes und eloxiertes Aluminiumgehäuse
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Messgeräte-Potentiometer | Seilzuggeber für industrielle Anwendungen

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminium

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 50,8 | 127 | 254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 1016 | 1270 | 1524 | 1905 | 2540

  • Vollhubbereich (in) 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit ('% de la pleine échelle) ±,1 | ±,15 | ±,25

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignaldetails  Spannungsteiler (Potenziometrisch)

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50

Weitere

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Wiederholgenauigkeit ('% de la pleine échelle) .02

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .019 Zoll Durchm.

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten