Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kabelausführung  Twisted-Pair

Elektrische Kennwerte

  • Kapazität (pF/m) 0,0000127 | 0,00001372

  • Kapazität (pF/ft) 12.7 | 13.72

  • Impedanz (Ω) 120

Signalmerkmale

  • Ausbreitungsgeschwindigkeit (%) 77

Sonstige Eigenschaften

  • Leitermaterial  Versilbertes hochfestes Kupfer | Versilbertes Kupfer | Verzinntes Kupfer

  • Abschirmungstyp  Doppelt | Einfach

  • Mantelmaterial  Modifiziertes FEP

  • Kabelfarbe  Transparentes Weiß | Weiß

  • Abschirmungsmaterial  Kupfer

  • Abschirmungsmaterial  Silber | Zinn

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 3.12 | 3.63 | 4,85 | 4,88

  • Kabelaußendurchmesser (in) 0,191 | .123 | .143 | .192

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) 0,75 | .48 | .59

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .019 | .024 | .03

  • Drahtgröße (mm²) .129 | .2047 | .3255

  • Dielektrischer Durchmesser des Kabels (mm) 1.19 | 1.55 | 1.96

  • Dielektrischer Durchmesser des Kabels (in) .047 | .061 | .077

  • Drahtgröße (AWG) 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  CANbus

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200 | -30 – 105 | '-65 – 150 | '-55 – 125

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -85 – 392 | -85 – 302 | -67 – 257 | '-22 – 221

Weitere

  • Dielektrisches Material  Rayfoam H

  • Produktquelle  GB | US

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten