Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp  Metallaußengehäuse

  • Montageanforderung  Werkseitig montiert

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Montageart  Elektrischer Steckverbinder

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Schalttafel | Kabel-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte | Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Rundsteckbuchse | Rundstecker

  • Außengehäusetyp  Metall

Konfigurationsmerkmale

  • Kodierung und Polarisierte Positionen  A

  • Ab Werk installiertes Endgehäuse  Nein

  • Anzahl der Positionen  3 | 4 | 5

  • Anzahl der Signalpositionen  3 | 4 | 5

  • Kontakte (vorbestückt)  Yes

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 60

  • Betriebsspannung (VAC) 30 | 60

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Umfangsdichtungsmaterial  Silikon

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  IP67

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Abgedichtet | Elastomergedichtet

  • O-Ring-Material  Silikon

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Nickel

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Kupferlegierung

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Polyamid 66 GF25 | Polyamid 67 GF30

  • Hermetisch abgedichtet  Ja

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

  • Umkehrbar  Ja

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stecksockel | Stift

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Schraubkupplung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Panelmontage und Platinenmontage

  • Polarisierungscode  A | B

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

Gehäusemerkmale

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  12 | 12.6

Verwendungsbedingungen

  • IP-Schutzklasse für Staub  6

  • IP-Wasserdichtheitsgrad  IP67

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Geschirmt  Ja | Nein

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB | UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten