Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Dickfilm-Leistungswiderstand Chassis-Befestigung 250 W 4 Spezialklemmen Stromkreis mit niedriger Induktivität <40 nH

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Widerstandstyp  Leistungswiderstand

  • Elementtyp  Dickschicht

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Widerstände  1

Elektrische Kennwerte

  • Widerstandsklasse  Bis zu 1kΩ

  • Widerstandswert (Ω) .47 | 1

  • Nennleistung (W) 250

  • Toleranz der passiven Komponente (%) 10

Klemmenmerkmale

  • Anzahl der Anschlüsse  4

  • Widerstand für die Gehäusemontage – Anschlusstyp  Schraubanschlüsse

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Flansch mit Montagebohrungen

Abmessungen

  • Produkthöhe  36 mm [ 1.417 in ]

  • Produktlänge  67 mm [ 2,638 in ]

  • Produktbreite  60,25 mm [ 2,372 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

  • Temperaturkoeffizient (ppm/°C) ±150

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung – Einsatz

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.