Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  SOIC-16

  • Drucksensortyp  Analoge Drucksensormodule | Digitaler Drucksensor

  • Druckart  Differenzial | Lehre

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 3 – 5,5 | 3,3 – 5

Verwendungsbedingungen

  • Druck (psi) .36 | .362 | .57 | 1.01 | 1.45 | 5 | 15

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Output-Schnittstelle  Analog | I2C

  • Druck (mmH2O) 15,2 | 25,4 | 50,8 | 255 | 406 | 714 | 1020

  • Druck (inH2O) .602 | 1 | 2 | 10.04 | 20.09 | 28.13 | 40.18

  • Prüfdruckbereich  .07 Bar | 1.5 psi | 25 psi | 4.5 psi | 45 psi

  • Ausgangssignaldetails  Analog | I2C

  • Druckgenauigkeit  ±1 % F.S

Literatur