Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Sensorgehäuse
TO-8
-
Drucksensortyp
Drucksensoren mit mV-Ausgabe
-
Druckart
Absolut | Lehre
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsstrom (mA)
1.5
Abmessungen
-
Produktdurchmesser
11,4 mm [ 0,448 in ]
-
Produkthöhe (mm)
7.5 | 19.4
-
Produkthöhe (in)
.295 | .763
Verwendungsbedingungen
-
Druck (psi)
10 | 15 | 30 | 50
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangssignal-Typ
100 mV
-
Druckgenauigkeit
±0,1 % Bereich Nichtlinearität
Weitere
-
Sensor-Optionen
Keine Option | Rohr
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-BLPS0056