Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unsere BLMC Schraubkabelschuhe mit mittigem Element bestehen aus einem verzinnten Körper, Abscherschrauben und Einsätzen für kleine Leiterquerschnitte. Diese aus einer speziellen Aluminiumlegierung gefertigten Kontaktbolzen sind Doppel-Abscherschrauben mit sechseckigen Köpfen.

Die Bolzen werden mit einem stark schmierenden Mittel behandelt. Die Kontaktbolzen können nicht mehr entfernt werden, sobald ihre Köpfe abgeschert wurden.

Der Kabelschuhkörper mit Scherbolzen besteht aus einer hochfesten, verzinnten Aluminiumlegierung. Die interne Oberfläche der Leiteröffnungen ist gerillt.

Unsere Schraubkabelschuhe sind sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen geeignet und mit 16-mm-Flanschlochgrößen erhältlich.

Wichtige Merkmale

  • Großer Anwendungsbereich
  • Kompaktes Design
  • Kann mit nahezu jeder Art von Leiter und Material verwendet werden
  • Drehmomentgesteuerte Scherkopfschrauben gewährleisten einen guten elektrischen Kontakt.
  • Die Montage erfolgt einfach mit einem Standard-Steckschlüssel.
  • Vorgefertigtes Design für den perfekten Sitz in Mittelspannungskabelgarnituren bis 42 kV
  • Geprüft nach IEC 61238-1, Klasse A
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Woraus bestehen die Schraubkabelschuhe mit konzentrischem Flansch?

Antwort: Der Körper besteht aus verzinnter Aluminiumlegierung sowie aus Scherkopfschrauben aus Aluminiumlegierung.

 

Frage: In welchen Anwendungen werden die Schraubkabelschuhe mit konzentrischem Flansch verwendet?

Antwort: Unsere Scherbolzen-Kabelschuhe aus Aluminium werden verwendet, um Aluminium- oder Kupferleiter mit Aluminium- und Kupferschienen zu verbinden.

 

Frage: Wie werden die Schraubkabelschuhe aus Aluminium montiert?

Antwort: Zum Anziehen der Scherschraubenlaschen wird nur ein Standardschlüssel benötigt, und das Drehmoment wird kontrolliert.

 

Frage: Wie hoch ist die maximale Stromtragfähigkeit der Schraubkabelschuhe?

Antwort: Die Stromtragfähigkeit wird durch die maximale Stromtragfähigkeit des verwendeten Leiters bestimmt.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Bolzengröße  M12 | M14 | M16

  • Montagetechnik  Schraubverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl Bolzen  1 | 2 | 3 | 4

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 42

Sonstige Eigenschaften

  • Kompatibles Leitermaterial  Aluminium | Kupfer

  • Leitertyp  eindrähtig (Klasse 1) | mehrdrähtig (Klasse 2) | Sektor

  • Primärproduktmaterial  Aluminium

Abmessungen

  • Bolzenkopfgröße (für Flachkopfschrauben) (mm) 13 | 19 | 22 | 27

  • Innendurchmesserbereich (mm) 12.8 | 19.5 | 20 | 44

  • Innendurchmesserbereich (in) .5 | .76 | .79 | 1.73

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 300 – 500 | 4/0 – 300 | 4/0 – 500 | 4 – 2 | 4 – 2/0 | 4 – 4/0 | 500 – 600

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 10 – 50 | 16 – 95 | 25 – 95 | 25 – 35 | 25 – 70 | 95 – 240 | 95 – 150 | 150 – 240 | 150 – 300 | 150 – 185 | 185 – 400 | 240 – 400 | 240 – 300 | 500 – 630 | 800 | 1000

  • Bohrloch-Durchmesser  12.3 | 15 | 16.3 | 17

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Innenanwendung | Verwendung im Außenbereich

  • Schraubverbindertyp  Schraubkabelschuh mit Abreißkopf | Schraubverbinder

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  IEC 61238-1 Klasse A

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika | Asien | Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln | China | Europa, Naher Osten und Afrika | Weltweit

Weitere

  • Leitermaß-Typ  Metrisch

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten