Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Unsere Holzmast-Schutzkappen schützen Holzmasten vor Wasser und Feuchtigkeit und können auf unterschiedlichen Oberflächen montiert werden.

Wichtige Merkmale

  • UV- und witterungsbeständiges Material
  • Kalt aufgetragen und wasserundurchlässig
  • Ausgezeichnete Schlagfestigkeit
  • Können auf verschiedenen Oberflächen montiert werden
  • stapelbar für eine platzsparende Lagerung

 

Die BCIC-PTC-Schutzkappen werden aus UV-stabilisiertem Polyethylen gefertigt und bieten Vielseitigkeit, hohe Leistung und Kosteneffizienz. Sie decken Mastdurchmesser von 165 mm bis 470 mm ab und sind rund ausgeführt, um sich passgenau an die Mastform anzulegen.
FAQ

Frage: Sind die Schutzkappen von TE konform mit den geltenden Branchenstandards?

Antwort: Ja, die Abdeckungen erfüllen mehrere wichtige Industrienormen, darunter ASTM G154 für UV-Bewitterung, ASTM D624 für Reißfestigkeit, ASTM D543 für Harnsäurebeständigkeit und IEC 60216 für thermische Beständigkeit

 

Frage: Wie werden BCIC-PTC Abdeckungen montiert?

Antwort: Die Kappen werden kalt aufgebracht, sodass keine Erwärmungswerkzeuge erforderlich sind. Sie lassen sich problemlos auf unterschiedlichen Oberflächen montieren, und ihr stapelbares Design ermöglicht eine effiziente Lagerung und einen einfachen Transport.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Tierschutzprodukttyp  Eichhörnchenschutz | Schlangenschutz | Vogelschutz

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grau

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagemethode  mit Handschuhen

  • Befestigungsmethode  Pfosten-/Mast-/Bügelmontage

Verwendungsbedingungen

  • Installationsbedingung  spannungsfrei erforderlich

Betrieb/Anwendung

  • Kompatible Komponenten  Leitungspfosten/Stift

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten