Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Verbessert die Sichtbarkeit von Freileitungen, um Vogelkollisionen und Störungen der Stromversorgung zu reduzieren
Indem es früher auf die Leitungen aufmerksam gemacht wird, hat großes Geflügel wie Gänse und Schwäne genügend Zeit, die Richtung zu ändern und mögliche tödliche Folgen zu vermeiden. Die Vogelschutzmarker sind mit allen Arten von Leitern kompatibel und RFI-frei bis zu 69 kV. Die Vogelschutzmarker weisen einen gut erkennbaren, prismatischen Reflektorstreifen auf, durch den die Vögel sie selbst bei schlechten Lichtverhältnissen und Nebel erkennen können. Ein in Dunkelheit leuchtender Streifen wird verwendet, um die Wirksamkeit der Bake bei Dämmerung zu erhöhen, wenn die Vögel zu ihren Schlafplätzen zurückkehren. Die verwendeten Materialien sind äußerst UV-resistent, kriechstromfest, und wurden entworfen, um die Leistung über viele Jahre hinweg auf einem hervorragenden Stand zu halten.
Die Vogelschutzmarker lassen sich mit einer Isolierstange einfach an Leitern von #6 bis 795 montieren. Sie wird einfach über den Leiter geklappt und die Abreißschraubklemme angezogen, bis der Schraubenkopf abreißt.
So wird die korrekte Klemmkraft erreicht. Die Vogelschutzmarker können mit einem 15/16” Stecksockel leicht entfernt werden.
Wichtige Merkmale
Im laufenden Betrieb montierbar, leicht zu installieren