Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Verbessern Sie die Sichtbarkeit von Freileitungen und tragen Sie zum Schutz von Vögeln bei – mit unseren AVFD Vogelschutzmarkern, die sich einfach per Hand, mit Hot-Stick oder per Drohne montieren lassen.

Die AVFD Vogelschutzmarker helfen Energieversorgern, Vogelkollisionen zu reduzieren und gleichzeitig die Zuverlässigkeit von Freileitungen zu schützen. Direkt auf Freileitern montiert, erhöhen sie die Sichtbarkeit der Leitungen, sodass Vögel Stromleitungen früher erkennen und sicher ausweichen können. Dadurch werden Maßnahmen zum Schutz von Wildtieren unterstützt und gleichzeitig das Risiko von Anlagenschäden, Versorgungsunterbrechungen und Wartungskosten sowohl in Übertragungs- als auch in Verteilnetzen reduziert.

 

Das AVFD-Portfolio umfasst zwei Modelle, die auf unterschiedliche Sichtverhältnisse zugeschnitten sind. Unser AVFD-HCR integriert hochkontrastreiche prismatische Reflektorelemente, die sowohl die Sichtbarkeit bei Tageslicht als auch die bewegungsbasierte Erkennung erhöhen – selbst bei schwachem Licht, Nebel und ungünstigen Witterungsbedingungen. Der AVFD-DY nutzt photolumineszierende Elemente, die die Sichtbarkeit bis in die Dämmerungs- und Nachtstunden verlängern, wenn die Vogelaktivität häufig am höchsten ist, und eine zuverlässige Leistung bei wechselnden Umweltbedingungen sicherstellen.

 

Bestimmte AVFD-Modelle ermöglichen die Drohnen- oder Hot-Stick-Montage – auch an spannungsführenden Leitungen. Dies ermöglicht eine schnellere und sicherere Montage, reduziert den Bedarf an Abschaltungen und vereinfacht die Montage an abgelegenen oder schwer zugänglichen Standorten. Für eine zuverlässige Netzperformance entwickelt, sind AVFDs darauf getestet, auf Freileitungen bis 173 kV frei von Funkstörungen (RFI) zu sein. So wird die Integrität des Netzes gewährleistet, ohne Kommunikationssysteme zu beeinträchtigen.

Wichtige Merkmale

  • Drohnen- und Hot-Stick-kompatibel für eine schnelle und sichere Montage
  • Robust unter extremen Bedingungen wie Schnee, Eis und starken Winden bis zu 110 mph
  • Hochfeste Feder sorgt für sicheren Halt am Leiter
  • Bis zu 16 Stunden lang anhaltende photolumineszierende Sichtbarkeit bei Dunkelheit (AVFD-DY)
  • Hochkontrastreiche reflektierende Elemente erhöhen die Sichtbarkeit bei Tageslicht (AVFD-HCR)
  • Frei von Funkstörungen (RFI) und Koronaeffekten bis 173 kV
  1. Hotstick-Montage der dynamischen Vogelschutzmarker AVFD-DY & AVFD-HCR (Englisch)

Die AVFD-DY Vogelschutzmarker verfügen über photolumineszierende Elemente, die die Sichtbarkeit bis in die Dämmerungs- und Nachtstunden verlängern – also dann, wenn die Vogelaktivität am höchsten ist – und so eine konsistente Leistung unter wechselnden Umgebungsbedingungen gewährleisten. Die AVFD-HCR integrieren hochkontrastreiche prismatische Reflektorelemente, die sowohl die Sichtbarkeit bei Tageslicht als auch die bewegungsbasierte Erkennung erhöhen – selbst bei schwachem Licht, Nebel und ungünstigen Witterungsbedingungen.

FAQ

Frage: Können die AVFD Vogelschutzmarker mit Drohnen montiert werden?

Antwort: Ja, das AVFD-Portfolio umfasst Produkte, die speziell für die Montage per Drohne entwickelt wurden. Dies ermöglicht eine schnellere Montage und reduziert gleichzeitig Risiken für das Personal sowie Serviceunterbrechungen.

 

Frage: Für welche Spannungsebenen sind die Vogelschutzmarker ausgelegt?

Antwort: Die Produktreihe umfasst Vogelschutzmarker, die für Anwendungen bis 173 kV getestet sind und keine Funkstörungen (RFI) verursachen.

 

Frage: Wie viele Vogelschutzmarker sind für eine wirksame Kennzeichnung von Freileitungen erforderlich?

Antwort: Bei typischen Verteilnetzen werden AVFDs in einem versetzten Muster über alle drei Phasen montiert. Der Abstand liegt – abhängig von Leitungsdesign und lokalen Vorgaben – zwischen 2,4 m und 15 m.

 

Frage: Wie lange hält der photolumineszierende Leuchteffekt an?

Antwort: Die photolumineszierenden Elemente sorgen in der Regel für eine Sichtbarkeit von etwa 10 bis 16 Stunden pro Tag, abhängig von der Tageslichtexposition und den Ladebedingungen.

 

Frage: Sind AVFD-Produkte mit den Anforderungen von REACH und RoHS konform?

Antwort: Ja. Alle AVFD-Modelle sind vollständig mit den REACH- und RoHS-Richtlinien konform.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 173 | Alle

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagemethode  mit Handschuhen

Abmessungen

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich  2,03 – 48,26 mm [ ,08 – 1,9 in ]

Literatur