Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Relais-/Schütztyp  Zwangsgeführtes Relais

Konfigurationsmerkmale

  • Spulenklassifizierung  Keine

  • Kontaktanzahl der Pole  2

  • Kontaktanordnung  1A (NO) + 1B (NC)

Elektrische Kennwerte

  • Ausschaltstrom (A) 2

  • Spulenwiderstand (Ω) 45 – 55 | 87 – 107 | 527 – 644 | 1386 – 1694 | 1736 – 2122 | 2520 – 3080

  • Kontaktbegrenzungs-Dauerstrom (A) 6

  • Kontaktumschaltlast (min.)  3 mA @ 12 VDC

  • Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms) 500

  • Spulenstrom (A) .009 | .01 | .012 | .019 | .046 | .066

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 250

  • Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A) 6

  • Kontaktnennstrom (A) 2 | 6

  • Spulenspannung (VDC) 3.3 | 4.5 | 11 | 18 | 20 | 24

  • Kontaktnennspannung (VAC) 24 | 250

  • Kontaktnennspannung (VDC) 24

  • Spulenleistung DC (W) .2

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 3000

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (oz) .282

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen

  • Produktgewicht  8 g [ .282 oz ]

  • Gehäusetyp  flussmittelbeständig, automatisch lötfähig & waschbar

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  AgSnO

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  Lötstifte

  • Spulenanschluss-Typ  Lötstifte

Montage und Anschlusstechnik

  • Produktmontage-Merkmaltyp  Leiterplattenstifte

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplattenmontage

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 6.2 | 17,65 | 20,24

  • Produktbreite (in) 0,695 | .244 | .797

  • Produkthöhe (mm) 6.2 | 15.7

  • Produkthöhe (in) .244 | .618

  • Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule  6 mm [ .236 in ]

  • Produktlänge  28.2 mm [ 1.11 in ]

  • Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule  6 mm [ .236 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

  • Umgebungsschutzkategorie  RTIII

  • Umgebungstemperatur (max.)  80 °C [ 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Lötverfahren  wellenlötbar

  • Magnetspulensystem  monostabil

  • Stromform  DC

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Weltweit

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton & Schlauch

Weitere

  • Kontaktstrom (A) >5 – ≤10 | ≤2

  • Spulen-Leistungsklasse (W) >,15 – ≤,2

  • Höhe von - bis (mechanisch) (mm) >14 – ≤16 | ≤7

  • Höhe von - bis (mechanisch) (in) >,551 – ≤,63 | ≤0,276

  • Länge (mechanisch)  >22 – ≤33 mm [ >0,866 – ≤1,299 in ]

  • Breite (mechanisch) (mm) >16 – ≤22 | ≤7

  • Breite (mechanisch) (in) >,63 – ≤,866 | ≤0,276

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten