Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Unsere ASBP Stiftschraubverbinder ermöglichen den Übergang zwischen Aluminium- und Kupferleitern.

Unsere ASBP Stiftschraubverbinder sind vielseitig einsetzbare mechanische Schraubverbinder die für eine Reihe von Kabelgrößen von #2 AWG-Massivdraht bis hin zu konzentrischen Kabeln der Klasse B mit 750 kcmil geeignet sind. Die Stiftschraubverbinder können für das Abschließen von massiven, verdichteten, komprimierten und konzentrischen, mehrlitzigen AAC- sowie ACSR-Leitern verwendet werden.

Der Anschlüssekörper wird aus hochleitendem Aluminium hergestellt, das für Hochleistungsanwendungen in Versorgungsunternehmen ausgelegt ist. Die Bohrungen der Schraubverbinderkörper verfügen über eine einzigartige, gerillte Oberfläche, um den elektrischen Kontakt zu verbessern und den Widerstand an der Schnittstelle zwischen Schraubverbinder und Leiter zu minimieren. Der Kabeleinführungsbereich ist angefast, um eine einfache Kabeleinführung zu ermöglichen. Die Stiftschraubverbinder sind verzinnt, was sie für den Übergang zwischen Aluminium und Kupfer geeignet macht.

Das Design der Schraubverbinder umfasst Abscherschrauben. So wird sichergestellt, dass das richtige Drehmoment angewendet und damit die optimale Kontaktstärke erzeugt wird, um den Anschlusswiderstand zu reduzieren. Das zur Montage des Anschlüsses erforderliche Hauptwerkzeug ist eine Standard-Ratsche mit den entsprechenden Sechskanteinsätzen.

Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Kompatibel mit Kalt- und Warmschrumpf-Endverschlüssen
  • Vielseitig einsetzbar
  • Einfache Montage ohne Spezialwerkzeuge
  • Metalldichtmittel schützt Aluminium-Kupfer-Übergang
  • Verzinnter Korrosionsschutz
  • Robuste Konstruktion aus einer hochfesten, verzinnten Aluminiumlegierung
  • Drehmomentgesteuerte Schraubverbinderbolzen
  • Herausragende elektrische Leistung durch niedrigen Kontaktwiderstand
Leiste
Leiste
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Können die Stiftschraubverbinder von TE mit den Raychem Kabelgarnituren von TE verwendet werden?

Antwort: Ja, unsere Stiftschraubverbinder sind kompatibel mit unseren Raychem Warm- und Kaltschrumpfmuffen und Endverschlusssets für unterirdische Anwendungen bis 35 kV.

 

Frage: Für welchen Leiterbereich sind die Stiftschraubverbinder mit Abscherschraube geeignet? 

Antwort: Unsere Stiftschraubverbinder können eine Vielzahl an Aluminium- und Kupferleitern aufnehmen, angefangen bei kompakten 2 AWG-Litzenkabeln bis hin zu konzentrischen Litzenleitern mit 1.000 kcmil der Klasse B.

 

Frage: Ist ein Drehmomentschlüssel erforderlich, um die Stiftschraubverbinder zu montieren?

Antwort: Für unsere Stiftschraubverbinder ist kein Drehmomentschlüssel erforderlich. Der Schraubenkopf ist vorgefertigt, um am korrekten Drehmomentniveau abzuscheren.

 

Frage: Welche Werkzeuge werden benötigt, um die Stiftschraubverbinder zu montieren?

Antwort: Unsere Stiftschraubverbinder verfügen über Abscherschrauben. Die Abscherschrauben können mit einem Schlagschrauber oder einer Standard-Ratsche montiert werden.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Schraubverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Sichtprüfung  Ja

  • Anzahl Bolzen  2 | 3

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 35

Sonstige Eigenschaften

  • Kompatibles Leitermaterial  Aluminium | Kupfer

  • Primärproduktmaterial  Aluminium | Kupfer

Abmessungen

  • Bolzenkopfgröße (für Flachkopfschrauben) (mm) 17 | 22

  • Innendurchmesserbereich (mm) 19 | 26.5

  • Innendurchmesserbereich (in) .75 | 1.05

  • Innendurchmesserbereich (mm) 19 | 26.5

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 2 – 4/0 | 250 – 350 | 500 – 750

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 33,6 – 107 | 127 – 177 | 253 – 380

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Innenanwendung | Verwendung im Außenbereich

  • Schraubverbindertyp  Schraubverbinder

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  ANSI/NEMA CC1-2009

  • Zwischenraum nach NEMA (2 Bohrungen)  Nein

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika | Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten