Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Abdichtbar  Ja

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  7 | 9

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz | Schwarz – Orange

  • Primärproduktmaterial  PA GF

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  85 °C [ 185 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 85

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -45 – 185 | -40 – 185

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67 | IP6K9K

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einsatz/Karton | Karton & Einsatz

  • Verpackungsmenge  1 | 14

Weitere

  • Wartbar  Nein

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.