Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Hervorragende elektrische Leitung und lange Lebensdauer dank des kriechstromfesten HVOT-Aderisolierschlauchs.

Die Raychem APKT 1,8/3 kV Warmschrumpfmuffe eignet sich für ungeschirmte isolierende Solarkabel bis zu 3 kV mit 1 bis 5 Adern. Dieser hochschrumpfbare Schlauch deckt mit nur 2 Größen den gesamten Bereich der üblichen Kabelgrößen mit einem Außendurchmesserbereich der Isolierung von 14 mm bis 60 mm ab. Der hochdichte Mastik S1061 bietet zuverlässigen Schutz für Solarkabelverbindungen.

Unsere APKT können einfach vor Ort mit einem Gasbrenner oder Heißluft montiert werden. Der Hauptkörper, der in APKT verwendet wird, ist ein hochleistungsfähiger HVOT-Schlauch mit einer Dauerbetriebstemperatur von bis zu 105 °C. Dies sorgt für eine hervorragende, praxiserprobte mechanische und elektrische Leistung. Raychem APKT-Warmschrumpfmuffen werden gemäß JB/T7829-2006 getestet und garantieren eine jahrzehntelange Lebensdauer.

Graue Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Vereinfachte Auswahl des Produkttyps
  • Ausgezeichnete elektrische und mechanische Leistung im Feld
  • Dauerbetriebstemperatur-Bezugswert bis 105 °C (221°F)
  • Hohes Schrumpfverhältnis, das einen breiten Anwendungsbereich von Kabel-Isolierungsaußendurchmesser (OD) 14 mm bis 60 mm abdeckt
Graue Leiste
Graue Leiste
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Was ist der Anwendungsbereich für Raychem APKT Warmschrumpfendverschlüsse 1,8/3 kV?

Antwort: Unsere Raychem APKT Warmschrumpfendverschlüsse können für Solarkabel mit Außendurchmessern von 14 mm bis 60 mm verwendet werden.

 

Frage: Wie viele Größen von Rachem APKT Warmschrumpfschläuchen sind verfügbar?

Antwort: Wir bieten 2 Größen an, um den gesamten Bereich der üblichen Kabeldurchmesser abzudecken.

 

Frage: Für wie viele Kabeladern können Raychem APKT Warmschrumpfendverschlüsse 1,8/3 kV verwendet werden?

Antwort: Unsere Raychem APKT Warmschrumpfendverschlüsse 1,8/3 kV eignen sich für 1 bis 5 Adern normaler Kabel.

 

Frage: Ist für die Montage von Raychem APKT Warmschrumpfendverschlüssen Spezialwerkzeug erforderlich?

Antwort: Nein, sie können einfach mit Heißluft oder einem Brenner montiert werden.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Lebensdauer  Unbegrenzt

  • Montagetechnik  Schrumpfschlauchprodukt

  • Ausführung der Kabelabschirmung  AL-Band | Bandschirm

  • Länge des Endverschlusses (mm) 400 | 450 | 500 | 550 | 750

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1 | 1 – 5 | 3 | 4

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) 8,7/15( 17,5) | ≤ 1 | ≤ 3 | ≤ 42 | ≤ 24

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  Papier | Plastic | XLPE/EPR

  • Anzahl der Schirme  0 | 1 | 2 | 3 | 4

Gehäusemerkmale

  • Schirmungsmaterial  Band | Stahlband | SWA

Abmessungen

  • Kompatibler Kabelquerschnittsbereich (mm²) 25 – 70 | 25 – 50 | 35 – 70 | 50 – 95 | 70 – 120 | 70 – 150 | 95 – 240 | 120 – 185 | 150 – 300 | 185 – 300 | 240 – 500 | 300 – 400 | 500 – 800 | 630 – 1000

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 14 – 21,4 | 14 – 36 | 17 – 21,4 | 21,6 – 30 | 22 – 26,6 | 23 – 60 | 26,4 – 34,3 | 30 – 35,1 | 30,4 – 35,4 | 35 – 40 | 36,4 – 42,9 | 40 – 50,3 | 52,4 – 58,7

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) 1,039 – 1,35 | 1,377 – 1,574 | 1,433 – 1,688 | 1,574 – 1,98 | 1,196 – 1,393 | 1,181 – 1,381 | 2,064 – 2,311 | ,85 – 1,181 | ,905 – 2,362 | ,669 – ,842 | ,551 – ,842 | ,551 – 1,417 | ,866 – 1,04

  • Schirminnendurchmesser (mm) 85 | 95 | 115 | 135

  • Schirminnendurchmesser (in) 3,346 | 3,74 | 4,527 | 5,314

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich  8,43 – 9,47 mm [ ,332 – ,373 in ]

  • Kabelanschluss-Endlänge (mm) 800 | 1200

  • Kabelanschluss-Endlänge (in) 31.496 | 47.244

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -35 – 105 °C [ -31 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Außenbereich | Innenbereich

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  CENELEC 50393 | GB/T 12706,4 | ​IEC 60502-4 | JB/T 7829-2006

  • Verschmutzungsgrad (IEC 60815)  IV

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Asien | China

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1 | 6

Weitere

  • Installationsanleitung  Chinesisch

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten