Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Skala (mV) 0/60 | 0/75

  • Skala (V) 0/15 | 0/150 | 0/30 | 0/300 | 0/40 | 0/500 | 200/250

  • Skala (mA) 0/1 | 0/20 | 4/20

  • Skala (A) 0/150/900 | 0/10/60 | 0/60/360 | 0/10 | 0/15/30 | 0/15/90 | 0/200/400 | 0/400 | 0/750/1500 | 0/1500 | 0/5 | 0/1200 | 0/300/1800 | 0/100/600 | 0/400/800 | 0/800/1600 | 0/1000/2000 | 0/3000 | 0/125 | 0/2.5 | 0/400/2400 | 0/150 | 0/100 | 0/300/600 | 0/1 | 0/100/200 | 0/40/80 | 0/7.5 | 0/600/1200 | 0/60 | 0/600 | 0/2 | 0/1.2 | 0/2000 | 0/40 | 0/250 | 0/5/10 | 0/25/50 | 0/2500 | 0/500/1000 | 0/30 | 0/200 | 0/250/1500 | 0/60/120 | 0/1600 | 0/250/500 | 0/1250 | 0/15 | 0/200/1200 | 0/300 | 0/120 | 0/10/20 | 0/150/300

  • Messskala (kA) 0/1.2/2.4

  • Skalenform  Kurze Skala (90)

  • Genauigkeit (%) ±1,5

Konfigurationsmerkmale

  • Verdrahtungskonfiguration  Einphasig

  • Ausschnittgröße  68 mm [ 2,677 in ]

Elektrische Kennwerte

  • Stromzähler-Funktion  AC Ammeter | DC Ammeter | DC Spannung | Frequenz | Wechselspannung

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (kg) .189 | .2 | .25 | .4 | .45 | .5

  • Produktgewicht (lb) 0,551 | 0,418

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  DIN-Panelmontage

Abmessungen

  • Gehäusegröße (mm) 72 | 96

  • Gehäusegröße (in) 2,84 | 3,78

  • Produkthöhe  72 mm [ 2,83 in ]

  • Tiefe des Produkts  64 mm [ 2,52 in ]

  • Produktbreite  72 mm [ 2.83 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenzbereich (Hz) 45 – 55 | 50 – 60

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten