Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Messwert  5

  • Skala (V) 200/250

  • Skala (A) 0/50 | 0/100

  • Skalenform  Kurze Skala (90)

  • Genauigkeit (%) ±2

Konfigurationsmerkmale

  • Verdrahtungskonfiguration  Einphasig

  • Ausschnittgröße  69,85 mm [ 2,75 in ]

Elektrische Kennwerte

  • Stromzähler-Funktion  AC Ammeter | Frequenz

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (kg) .235

  • Produktgewicht (lb) 0,881 | 0,529

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  ANSI-Panelmontage

Abmessungen

  • Gehäusegröße  88,9 mm [ 3,5 in ]

  • Produkthöhe  88.9 mm [ 3.5 in ]

  • Tiefe des Produkts  62,23 mm [ 2,45 in ]

  • Produktbreite  88.9 mm [ 3.5 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenzbereich (Hz) 45 – 65 | 50 – 60

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten