Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Messwert  5 | 120 | 150 | 300 | 600

  • Skala (V) 0/150 | 0/300 | 0/600

  • Skala (A) 0/600 | 0/400 | 0/1500 | 0/200 | 0/150 | 0/100

  • Skalenform  Kurze Skala (90) | Lange Skala (240)

  • Genauigkeit (%) ±1

Konfigurationsmerkmale

  • Verdrahtungskonfiguration  Einphasig

  • Ausschnittgröße  103,12 mm [ 4,06 in ]

Elektrische Kennwerte

  • Stromzähler-Funktion  AC Ammeter | DC Spannung | Frequenz | Synchroskop | Wechselspannung

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (kg) .2 | .4 | .48 | .52 | .57 | .85

  • Produktgewicht (lb) 1,14 | 1,43 | 1,05 | 1,87 | 1,25 | 2,2

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  ANSI-Panelmontage

Abmessungen

  • Gehäusegröße  114,3 mm [ 4,5 in ]

  • Produkthöhe  109,4 mm [ 4,31 in ]

  • Tiefe des Produkts (mm) 77,72 | 77,7

  • Tiefe des Produkts (in) 3,06

  • Produktbreite  109,4 mm [ 4,31 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenzbereich (Hz) 50 – 60 | 60

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten