Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  6 | 8 | 10 | 12

  • Anzahl der Reihen  2

Elektrische Kennwerte

  • Isolationswiderstand (min.) (MΩ) 1000

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Schneidklemmkontakt (IDC)

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Freihängend (In-Line)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Mit Glas gefülltes PBT

  • Gehäuseeingangskonfiguration  Beide Enden geschlossen

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  1 mm [ .039 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 8.42 | 10.96 | 13.5 | 16.04

  • Steckverbinderlänge (in) .331 | .431 | .531 | .631

  • Drahtgröße (AWG) 28 – 26

  • Steckverbinderhöhe  17.8 mm [ .701 in ]

  • Drahtgröße (mm²) .08 – .15

  • Reihenabstand  2.54 mm [ .1 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung | Menge

Literatur