Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse | Stecker

  • Abdichtbar  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht | Kabel-an-Gerät

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Leere Kontaktkammerposition  0

  • Anzahl der Positionen  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12

  • Anzahl der Reihen  1 | 2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 250

  • Betriebsspannung (VAC) 250

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12 | 24 | 48 | 240

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel (°) 180

  • Primäre Produktfarbe  Grau | Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A | B | C | D

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Kontaktgröße  1.5mm | 1.6mm | Größe 16

  • Stiftdurchmesser (mm) 1.5 | 1.59 | 1.6

  • Stiftdurchmesser (in) .06 | .062

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 13

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja

  • Zugentlastung  Nach Zubehör hinzufügen | Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Freihängend (In-Line)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Mit Glas gefülltes PBT | PBT 15GF | PBT GF15

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 4.5 | 5.3

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .177 | .209

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 20.33 | 24.83 | 25.33 | 29.33 | 36.6 | 36.7 | 36.75 | 36.8 | 38.33

  • Produktbreite (in) .8 | .978 | .997 | 1.155 | 1.44 | 1.445 | 1.447 | 1.449 | 1.509

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1,27 – 3,3 | 1,3 – 3,3

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) ,051 – ,131 | ,05 – ,131

  • Reihenabstand (mm) 4.5 | 5.3

  • Reihenabstand (in) .177 | .209

  • Drahtgröße (AWG) 1 – 10 | 20 – 14

  • Steckverbinderhöhe (mm) 23.5 | 26.8 | 31 | 31.5

  • Steckverbinderhöhe (in) .925 | 1.055 | 1.22 | 1.24

  • Produktlänge (mm) 20.33 | 24.83 | 25.3 | 25.33 | 29.33 | 36.7 | 36.75 | 36.8 | 38.33

  • Produktlänge (in) .8 | .966 | .978 | .997 | 1.155 | 1.445 | 1.447 | 1.449 | 1.509

  • Drahtgröße (mm²) .5 – 2 | .52 – 2.08

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125 | -40 – 150

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 302 | -40 – 257

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 125 | 150

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 257 | 302

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB | UL 94V-0

  • IP-Schutzart  IP67

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box | Paket | Tube

  • Verpackungsmenge  14 | 19 | 22 | 27 | 252 | 342

Weitere

  • Wartbar  Ja

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Ja

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.