Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Rohrverbinder-Typ  mit Gewinde

  • Rohrverbinder-Ausführung  Gerade

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  PA 6

  • Gewindetyp-Material  mit Gewinde, nichtmetallisch

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Montage und Anschlusstechnik

  • Außengewindetyp und -verbindung  PG11 | M40x1.5 | PG21 | PG13.5 | M25x1.5 | M20x1.5 | PG48 | M42x1.5 | M12x1.5 | M16x1.5 | PG29 | M50x1.5 | PG36 | PG16 | M32x1.5 | PG9

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 35.6 | 35.7 | 39,4 | 39.5 | 39.7 | 40.5 | 40.6 | 41,6 | 41.5 | 44.6 | 44.9 | 46,4 | 46.6 | 46.7 | 47 | 47.6 | 48.3 | 48.6 | 48.7 | 49.4 | 51.2 | 51.3 | 51.5 | 51.6 | 52 | 52.2 | 54,8 | 54,9 | 54 | 54,4 | 54.5 | 55

  • Produktbreite (in) 1,56 | 1,84 | 1.4 | 1.41 | 1.55 | 1.59 | 1.6 | 1.63 | 1.64 | 1.76 | 1.77 | 1.83 | 1.85 | 1.87 | 1.9 | 1.91 | 1.92 | 1.94 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.06 | 2.13 | 2.14 | 2.15 | 2.16 | 2.17

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP66

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0 | UL 94V-2

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

  • Verpackungsmenge  25 | 50

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.