Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grau | Orange | Schwarz

  • Wellrohrtyp  Kunststoff-Wellschlauch

  • Lagenkonfiguration  doppelwandiger, offener Schutzbalg | einschichtig

  • Primärproduktmaterial  PA 6 | PP

Abmessungen

  • Innendurchmesser (mm) 8,6 | 9,4 | 10,2 | 12,2 | 13,7 | 14,5 | 16,3 | 17 | 19 | 20,5 | 23,3 | 23,4 | 23,2 | 27,4 | 29 | 36 | 48

  • Innendurchmesser (in) 0,91 | 0,57 | 0,37 | 0,67 | 0,92 | 0,54 | 0,64 | 0,81 | 0,4 | 0,75 | 0,48 | 0,34 | 1,08 | 1,89 | 1,14 | 1,42

  • Außendurchmesser (mm) 11,7 | 13 | 13,1 | 14,2 | 16 | 18,7 | 19,4 | 21,2 | 22,3 | 23,5 | 25 | 27,5 | 28,5 | 30,5 | 34,5 | 36 | 42,5 | 54,5

  • Außendurchmesser (in) 0,51 | 0,74 | 0,46 | 0,98 | 0,88 | 0,63 | 0,52 | 0,83 | 0,56 | 0,93 | 0,76 | 1,36 | 1,2 | 1,12 | 1,67 | 1.08 | 1.42 | 2,15

  • Produktlänge (m) 25 | 50

  • Produktlänge (ft) 82,02 | 164.04

Verwendungsbedingungen

  • Flüssigkeitsbeständigkeitstyp  Flüssigkeitsbeständigkeit

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125 | -40 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 221 | -40 – 257

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0 | UL 94V-2

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.