Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Klemmenfunktion  Durchführung

  • Anzahl der Pole  1

  • Anzahl der Positionen  7 | 14 | 15

Elektrische Kennwerte

  • Eingangsstrom (max.) (A) 76 | 125

  • Nennstrom (IEC) (A) 76 | 125

  • Nennstrom (UL) (A) 76 | 125

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 76 | 125

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  DIN für Bahntechnikanwendungen

Verwendungsbedingungen

  • Montagetemperaturbereich  -5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

Literatur

Freigabe Agentur

UL

CSA-Zertifikat

CE Konformitätserklärung