Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Modulare Reihenklemme – Produkttyp  Buchse-Reihenklemme | PI-Federklemmleiste | Steckbare Klemmleiste

Konfigurationsmerkmale

  • Eichmaß-Typ  A2 / 2.3 mm Dia.

  • Schaltkreisanzahl  1

  • Anzahl der Pole  1 | 2

  • Anzahl der Level  1

  • Klemmenfunktion  Durchführung | Durchführung & steckbar

  • Anzahl der Positionen  1 | 2 | 4

Elektrische Kennwerte

  • Kurzzeit-Strombelastbarkeit @ 1s (A) 300

  • Nennspannung (IEC) (V) 1000

  • Stoßspannungsfestigkeit (IEC) (V) 8000

  • Spannungsfestigkeit (max.) (V) 2200

  • Betriebsspannung (UL & CSA) (max.) - Hauptstromkreis (V) 600

  • Nennstrom (IEC) (A) 20 | 24

  • Nennstrom (CSA) (A) 20 | 22

  • Nennstrom (UL) (A) 15 | 22

  • Leistungsverlust (W) .8

  • Nennspannung (CSA) (V) 600

  • Betriebsspannung (VAC) 1000

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (g) 1.21 | 7 | 9.55

  • Produktgewicht (oz) .035 | .246 | .378

  • Primäre Produktfarbe  Grau

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung | Push-In

Montage und Anschlusstechnik

  • DIN-Schienen-Montagetyp  TH35-15 | TH35-7.5

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  DIN für Bahntechnikanwendungen | Freihängend (In-Line)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyamid | Polyamid 6.6

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  5.2 mm [ .205 in ]

Abmessungen

  • Produktbreite  5.2 mm [ .204 in ]

  • Tiefe des Produkts (mm) 35.5 | 36.2 | 41.5

  • Tiefe des Produkts (in) 1.38 | 1.417 | 1.63

  • Hauptstromkreiskapazität – 1 flexibler Leiter pro Federklemme (mm²) .08 – 2.2 | .22 – 2.5

  • Hauptstromkreiskapazität – 1 starre Litze pro Federklemme (mm²) .2 – 4

  • Hauptstromkreiskapazität – 1 nicht isolierte Hülse pro Federklemme (mm²) .22 – 2.5

  • Hauptstromkreiskapazität – Doppelhülse pro Federklemme (mm²) .22 – .5

  • Hauptstromkreiskapazität – 1 nicht isolierte Hülse pro Federklemme (AWG) 26 – 14

  • Hauptstromkreiskapazität – 1 starre Litze pro Federklemme (AWG) 26 – 12

  • Produkthöhe (mm) 15.95 | 49.6 | 89.3

  • Produkthöhe (in) .63 | 1.95 | 3,512

  • Werkzeuggröße  3.5 mm [ .138 in ]

  • Hauptstromkreiskapazität – Doppelhülse pro Federklemme (AWG) 26 – 20

  • Hauptstromkreiskapazität – 1 flexibler Leiter pro Federklemme (AWG) 28 – 14

  • Hauptstromkreiskapazität – 1 isolierte Hülse pro Federklemme (AWG) 26 – 14 | 28 – 14

  • Produktlänge (mm) 18.85 | 35.5 | 89.3

  • Produktlänge (in) .742 | 1.38 | 3.52

  • Hauptstromkreiskapazität – 1 isolierte Hülse pro Federklemme (mm²) .22 – 2.5

  • Abisolierlänge  11 mm [ .433 in ]

  • Produktzwischenraum (mm) 5.2

  • Produktzwischenraum (in) .204 | .205

  • Drahtgröße (mm²) 2.5

  • Drahtgröße (AWG) 12

Verwendungsbedingungen

  • Montagetemperaturbereich  -5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • IP-Schutzart  IP20

Literatur