Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Anzahl Kabeleingänge  1

  • Kabelverschraubung – Produkttyp  Belüftete Kabelverschraubung

  • Abdichtbar  Ja

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Messing | PA 6

  • Primärprodukt-Beschichtungsmaterial  Nickel

  • Primäre Produktfarbe  Grau | Hellgrau | Schwarz

Montage und Anschlusstechnik

  • Anzugsdrehmoment (empfohlen) (Nm) 1,5 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5,5 | 5

Abmessungen

  • Klemmen-Durchmesserbereich (mm) 2 – 6 | 3 – 7 | 4 – 7 | 4 – 8 | 5 – 9 | 6 – 12 | 6 – 11

  • Außengewindegröße  M12 x 1.5 | M16 x 1.5 | M20 x 1.5 | NPT 1/2" | NPT 3/8" | PG11 | PG13.5 | PG7 | PG9

  • Gewindelänge (mm) 8 | 9 | 10 | 15

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 100 | -20 – 100

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 212 | -4 – 212

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-2

  • IP-Schutzart  IP67 | IP69

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

  • Verpackungsmenge  50 | 75 | 100

Weitere

  • Durchschnittlicher Luftstrom für ∆P von 1 PSI (l/h) 25 | 35 | 50 | 70 | 120

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.