Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kabelverschraubung – Produkttyp  Beatmungsstecker

  • Abdichtbar  Ja

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Edelstahl

Abmessungen

  • Außengewindegröße  M12 | M12 x 1.5 | M16 x 1.5 | M20 x 1.5 | M40 x 1,5

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP68

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten