Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kabelverschraubung – Produkttyp  Unterlegscheibe und Dichtung

  • Abdichtbar  Nein

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  NBR

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Abmessungen

  • Außengewindegröße  M12 | M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63 | M75 | NPT 1/2" | NPT 1/4" | NPT 1" | NPT 1 1/2" | NPT 1 1/4" | NPT 2" | NPT 3/4" | NPT 3/8" | PG11 | PG135 | PG16 | PG21 | PG29 | PG36 | PG42 | PG48 | PG7 | PG 9

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

  • Außengewindetyp  Metrisch | NPT | PG

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten