Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kabeleingangsplattentyp  Durchführungsstopfen | Große Durchführung | Kabeleingangsrahmen | Kleine Durchführung | Montagewerkzeug

  • Anzahl Kabeleingänge  1 | 2 | 4

Konfigurationsmerkmale

  • Ausschnittgröße (mm) 112 x 36 – 46 | 46 x 36 – 46 | 65 x 36 – 46 | 86 x 36 – 46

  • Ausschnittgröße (in) 1,81 x 1,41 – 1,81 | 2,55 x 1,41 – 1,81 | 3.38 x 1.41 – 1.81 | 4.40 x 1.41 – 1.81

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  PA 6,6 | TPE

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Abmessungen

  • Dichtdurchmesserbereich (mm) 3 – 4 | 4 – 5 | 5 – 6 | 6 – 7 | 7 – 8 | 8 – 9 | 9 – 10 | 10 – 11 | 11 – 12 | 12 – 13 | 13 – 14 | 14 – 15 | 15 – 16 | 16 – 17 | 17 – 18 | 18 – 19 | 19 – 20 | 20 – 21 | 21 – 22 | 22 – 23 | 23 – 24 | 24 – 25 | 25 – 26 | 26 – 27 | 27 – 28 | 28 – 29 | 29 – 30 | 30 – 31 | 31 – 32 | 32 – 33

  • Dichtdurchmesserbereich (in) 1,22 – 1,26 | 1,14 – 1,18 | 1,06 – 1,1 | 1,18 – 1,22 | 1,1 – 1,14 | 1,02 – 1,06 | 1,26 – 1,3 | ,79 – ,83 | ,98 – 1,02 | ,47 – ,51 | ,63 – ,67 | ,31 – ,35 | ,71 – ,75 | ,12 – ,16 | ,94 – ,98 | ,91 – ,94 | ,24 – ,28 | ,59 – ,63 | ,67 – ,71 | ,75 – ,79 | ,83 – ,87 | ,39 – ,43 | ,55 – ,59 | ,2 – ,24 | ,87 – ,91 | ,28 – ,31 | ,35 – ,39 | ,16 – ,2 | ,43 – ,47 | ,51 – ,55

  • Tüllenstopfendurchmesser (mm) 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15

  • Tüllenstopfendurchmesser (in) 0,55 | 0,31 | 0,59 | 0,47 | 0,39 | 0,2 | 0,16 | 0,24 | 0,28

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • IP-Schutzart  IP66

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1 | 10 | 20

  • Verpackungsmethode  Box

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten