Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kabelverschraubung – Produkttyp  Kabeleingangsplatte

  • Kabelverschraubungs- und Zubehörausführung  Für nicht konfektionierte Kabel

  • Abdichtbar  Ja

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  PA

  • Primäre Produktfarbe  Hellgrau | Schwarz

Abmessungen

  • Klemmen-Durchmesserbereich (mm) 3 – 6,5 | 4 – 7 | 4 – 8,5 | 5 – 11 | 5 – 9,2 | 5 – 13

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB | UL 94V-2

  • IP-Schutzart  IP65 | IP66

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten