Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Komponentenzubehör-Funktion  Positionssicherung

  • Steckverbinder-Kompontentenzubehörtyp  Positionsverriegelung

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2 | 3 | 4 | 5 | 6

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primärproduktmaterial  PBT GF30

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  150 °C [ 302 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 239 °F ]

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten