Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Abdichtbar  Ja

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

  • Betriebsspannung (VDC) 600

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn über Nickel

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Zinn über Nickel

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Mit

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Draht

Montage und Anschlusstechnik

  • Kontakthalterungstyp im Gehäuse  Rastfeder

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 239 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten