Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Aktuatortyp  Hebel | Rolle | Stiftdruckstück

  • Aktuatorausführung  Hebel, normal | Kleiner Hebel | Kurze Rolle | Rollenhebel, simulierter Aktuator | Stiftdruckstück | Verlängerter Hebel

  • Schalterausführung  Miniatur

  • Schalter-Steckverbindertyp  Klemme mit Schnelltrennung

Konfigurationsmerkmale

  • Betriebsposition (mm) 14.7 | 15.3 | 18.7 | 20.7

  • Betriebsposition (in) .578 | .602 | .736 | .814

  • Konfiguration (Polstellung)  Einpolig – Doppelstellung

Elektrische Kennwerte

  • Kontaktnennstrom (A) 10 | 16 | 20 | 26

  • Betriebsspannung (VAC) 125 | 250

Sonstige Eigenschaften

  • Aktorausrichtung  Oben

  • Bewegungsdifferenzial (mm) .4 | .45 | .5 | 1 | 1.1 | 2.1

  • Bewegungsdifferenzial (in) .015 | .017 | .019 | .039 | .043 | .082

  • Auslösekraft (g) 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 20 | 21 | 25 | 34 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55

  • Auslösekraft (oz) .176 | .246 | .317 | .352 | .388 | .493 | .529 | .705 | .74 | .881 | 1.199 | 1.234 | 1.41 | 1.587 | 1.763 | 1.94

  • Aktorprofil  Erweitert

  • Produktausrichtung  Vertikal

Abmessungen

  • Vorlauf (mm) 1.9 | 2.7 | 2.8 | 5.5 | 5.9 | 9.3

  • Vorlauf (in) .074 | .106 | .11 | .216 | .232 | .366

Betrieb/Anwendung

  • Betriebskraft (g) 50 | 65 | 90 | 95 | 110 | 120 | 150 | 160 | 170 | 175 | 185 | 190 | 200 | 205 | 220 | 290 | 300 | 310 | 340 | 350 | 375

  • Betriebskraft (oz) 1.763 | 2.292 | 3.174 | 3.51 | 3.88 | 4.232 | 5.291 | 5.64 | 5.996 | 6.17 | 6.52 | 6.701 | 7.054 | 7.23 | 7.76

Weitere

  • Nachlauf (mm) 1 | 1.1 | 1.2 | 1.9

  • Nachlauf (in) .039 | .043 | .047 | .074

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten