Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Relais-/Schütztyp  Universal-Leistungsrelais

Konfigurationsmerkmale

  • Spulenklassifizierung  Coil Polarity Protection Diode

  • Kontaktanzahl der Pole  2 | 4

  • Kontaktanordnung  2 Form C DPDT-CO | 4 Form C 4PDT-CO

Elektrische Kennwerte

  • Ausschaltstrom (A) 3 | 5

  • Kontaktbegrenzungs-Dauerstrom (A) 3 | 5

  • Eingangs-Spannungsbereich (VAC) 24 | 100 | 115 | 200 | 230 | 380

  • Isolationswiderstand (MΩ) 1000

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 250

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 30

  • Spulenleistung AC (VA) 1,6 | 1 | 1,3 | 1.5

  • Isolation im Neuzustand zwischen benachbarten Kontakten (Vrms) 1500 | 2000

  • Eingangsspannung (VDC) 6 | 12 | 24 | 48 | 110 | 220

  • Kontaktumschaltlast (min.)  1000mA @ 5VDC

  • Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms) 1000

  • Einschaltstrom (A) 3 | 5

  • Kontaktnennstrom (A) 3 | 5

  • Spulenspannung (VAC) 24 | 100 | 115 | 200 | 230

  • Spulenspannung (VDC) 6 | 12 | 24 | 48 | 110 | 220

  • Kontaktnennspannung (VAC) 250

  • Kontaktnennspannung (VDC) 30

  • Spulenleistung DC (W) 0,8 | .9 | 1,1

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 2000

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Transparent

  • Produktgewicht (g) 31 | 32,7

  • Produktgewicht (oz) 1,15 | 1,09

  • Gehäusetyp  staubgeschützt

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  AgNi

  • Kabelschuh-/Klemmenbeschichtung  Zinn

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  Stecksockelstifte

  • Spulenanschluss-Typ  Stecksockelstifte

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Sockelmontage

Abmessungen

  • Produkthöhe  36.5 mm [ 1.44 in ]

  • Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule  4 mm [ .157 in ]

  • Produktlänge  28 mm [ 1.102 in ]

  • Produktbreite  21.5 mm [ .846 in ]

  • Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule  3 mm [ .118 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]

  • Umgebungsschutzkategorie  RTI

  • Umgebungstemperatur (max.)  70 °C [ 158 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stoßfestigkeit  100G's, 6ms

  • Anzeigetyp  LED

  • Magnetspulensystem  nicht polarisiert, monostabil

  • Stromform  AC & DC

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Asien

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box und Karton

Weitere

  • Relais – Kommentar  Konventionelle Klemmenanordnung

  • Spulen-Leistungsklasse (W) >0,6 – ≤1 | >1 – ≤1,5

  • Spulen-Leistungsklasse (VA) >1,1 – ≤1,8 | ≤1,1

  • Kontaktstrom (A) >2 – ≤5

  • Höhe von - bis (mechanisch)  >33 – ≤45 mm [ >1,299 – ≤1,772 in ]

  • Länge (mechanisch)  >22 – ≤33 mm [ >0,866 – ≤1,299 in ]

  • Breite (mechanisch)  >16 – ≤22 mm [ >,63 – ≤,866 in ]

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten