Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäusebaugruppe

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2 | 6 | 10

  • Anzahl der Reihen  1

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen | Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.8 mm [ 0,072 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Literatur

Produktspezifikationen