Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse | Steckverbindersatz

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse | Stecker

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Isolationswiderstand (min.) (MΩ) 5000

  • Spannungsfestigkeit (max.) (VACrms) 600

  • Spannungsfestigkeit (max.) (V) 600

  • Spannungsfestigkeit (max.) (VAC) 600

  • Anschlusswiderstand (mΩ) 15

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Kontakttyp  Buchse | Stecksockel | Stift

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung | Phosphorbronze

  • Kontakttyp  Buchse | Stecksockel | Stift

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Mit

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung | Schneidklemmkontakt (IDC)

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Kontakthalterungstyp im Gehäuse  Rastfeder

  • Zugentlastung  Mit | Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Einrastarretierung | Verriegelung

  • Steckverriegelung  Mit | Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Freihängend (In-Line)

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseeingangskonfiguration  Beide Enden geschlossen

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

  • Gehäusematerial  Thermoplast

  • Gehäusematerial  Thermoplast

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  1.37 mm [ .054 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 3.53 | 4.55 | 5.02 | 5.03 | 5.05 | 5.56 | 5.99 | 6.05 | 6.07 | 7.49 | 7.56 | 7.57 | 10.03 | 10.1 | 10.11 | 12.57 | 12.64 | 12.65 | 15.11 | 15.18 | 15.19 | 17.65 | 17.72 | 17.73 | 20.19 | 20.26 | 20.27 | 22.73 | 22.8 | 22.81 | 25.27 | 25.34 | 25.35 | 27.81 | 27.89 | 30.35 | 30.42 | 30.43 | 32.89 | 32.97 | 35.43 | 35.51 | 35.56 | 37.93 | 38.05 | 40.51 | 40.58 | 40.59 | 40.64 | 43.05 | 43.13 | 45.66 | 45.67 | 45.72 | 50.55 | 50.75 | 50.8 | 55.83 | 55.88 | 60.71 | 60.96

  • Steckverbinderlänge (in) .198 | .2 | .29 | .298 | .3 | .39 | .398 | .4 | .49 | .498 | .5 | .59 | .598 | .6 | .69 | .698 | .79 | .798 | .8 | .89 | .898 | .9 | .99 | .998 | 1 | 1.09 | 1.098 | 1.19 | 1.198 | 1.29 | 1.298 | 1.39 | 1.398 | 1.4 | 1.49 | 1.498 | 1.59 | 1.598 | 1.6 | 1.69 | 1.698 | 1.79 | 1.798 | 1.8 | 1.98 | 1.99 | 1.998 | 2 | 2.19 | 2.198 | 2.2 | 2.36 | 2.38 | 2.39 | 2.4

  • Drahtgröße (AWG) 26 – 22 | 30 – 22 | 30 – 26

  • Steckverbinderhöhe (mm) .66 | 2.48 | 2.49 | 6.6 | 6.73

  • Steckverbinderhöhe (in) .098 | .26 | .265

  • Drahtgröße (mm²) .05 – .3 | .05 – .15 | .12 – .32 | .12 – .4

  • Reihenabstand  2.54 mm [ .1 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  CSA LR7189 | UL E28476

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box | Paket | Tube | Tüte

  • Verpackungsmenge  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 36 | 44 | 55 | 72 | 110 | 500 | 3000

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.