Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Aufgebrachter Druck  Standard

  • Einzeldrahttyp  Massiv oder Litzen

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Elektrische Kennwerte

  • Isolationswiderstand (min.) (MΩ) 5000

  • Spannungsfestigkeit (max.) (V) 750

  • Anschlusswiderstand (mΩ) 12

  • Betriebsspannung (VAC) 300

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontaktlänge  20,47 mm [ 0,806 in ]

  • Hülsentyp  Open

  • Vierkantpfosten-Abmessungen  .64 mm [ .025 in ]

  • Kontaktausrichtung  Gerade

  • Drahtanschlussbereich – Beschichtungsdicke (µm) 1.27 – 2.54 | 2.54 – 5.08

  • Drahtanschlussbereich – Beschichtungsdicke (µin) 50 – 100 | 100 – 200

  • Unterbeschichtungsmaterialdicke  .76 µm [ 30 µin ]

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .38 | .76 | 2.54 – 5.08

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 15 | 30 | 100 – 200

  • Drahtkontaktbereich-Beschichtungsmaterial  Matt

  • Kontakttyp  Stift

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au) | Zinn (Sn)

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Mit

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

  • Kontakthalterungstyp im Gehäuse  Rastfeder

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) .64 – 1.37 | .91 – 1.37

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .025 – .054 | .035 – .054

  • Drahtgröße (AWG) 26 – 22 | 32 – 28

  • Drahtgröße (mm²) .03 – .09 | .12 – .4

  • Drahtgröße (CMA) 64 – 175 | 254 – 642

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  CSA LR7189 | UL E28476

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung | Rolle und Box | Streifen

  • Verpackungsmenge  500 | 12500

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.