Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel | Vertikal

  • Anzahl der Positionen  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Isolationswiderstand (min.) (MΩ) 5000

  • Spannungsfestigkeit (max.) (V) 600

  • Betriebsspannung (VAC) 250

  • Anschlusswiderstand (mΩ) 15

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Steckbereich-Länge  5.84 mm [ .23 in ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µm) 2.54 | 2.54 – 5.08

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µin) 100 | 100 – 200

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Matt

  • Vierkantpfosten-Abmessungen  .64 mm [ .025 in ]

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung | Messing

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn | Zinn-Blei

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Kontaktform  Quadratisch

  • Unterbeschichtungsmaterialdicke  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au) | Zinn (Sn) | Zinn-Blei

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Hell | Matt

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .381 | .762 | 2.54 | 2.54 – 5.08

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 15 | 30 | 100 – 200 | 100

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Quadratischer Anschlusspfosten und Restabmessungen  .64 mm [ .025 in ]

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 3.05 | 3.3

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .12 | .13

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten | Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Angefaste Arretierungsenden | Haltevorrichtung

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Fixierstifte

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung | Verrastung

  • Steckverriegelungstyp  Haltevorrichtung | Polarisierte Verriegelung

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit | Ohne

  • Steckverriegelung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Mit | Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

  • Gehäusematerial  Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP ) | Thermoplast | Thermoplaste, GF

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1.57 mm [ .062 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 7.62 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.18 | 17.78 | 20.32 | 22.86 | 25.4 | 27.94 | 30.48 | 32.5 | 33.02 | 35.56 | 38.1 | 40.64 | 43.18 | 45.72 | 48.26 | 53.34 | 63.5 | 66.04

  • Steckverbinderlänge (in) .3 | .4 | .5 | .6 | .676 | .7 | .8 | .9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.28 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.6

  • Steckverbinderhöhe (mm) 6.65 | 6.99 | 13.59

  • Steckverbinderhöhe (in) .262 | .275 | .535

Verwendungsbedingungen

  • Gehäusenenntemperatur  Hoch

  • Betriebstemperatur (max)  105 °C [ 221 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Montageprozess-Funktion  Hub- und Schwenkabdeckung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  CSA LR7189 | UL E28476

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 30 | 35 | 42 | 52 | 70 | 71 | 100 | 300

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle | Box | Rolle und Box | Trommel | Tube

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.