Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drahtschutz  Ohne

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Reihenklemmentyp  Stecker | Stiftleiste

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte | Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24

  • Anzahl der Reihen  1 | 2

  • Drahteingangswinkel  180°

  • Drahteingangsposition  Oben

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 150 | 300

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grün | Schwarz

  • Hebelfarbe  Orange

  • Produktausrichtung  Rechter Winkel | Vertikal | Horizontal

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

  • Kontaktgrundmaterial  Kupfer | Kupferlegierung | Messing | Phosphorbronze

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 4 | 8 | 10 | 15

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 2 | 3.5 | 3.8

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .079 | .137 | .149

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Federklemme | Push-In

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP ) | PA 66

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2.5 | 3.5 | 3.81 | 5 | 5.08

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .137 | .15 | .98

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 24 – 16 | 24 – 14 | 26 – 12 | 28 – 16 | 28 – 20

  • Drahtgröße (mm²) .08 – 1.3 | .08 – .52 | .2 – 1.3

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 115 °C [ -40 – 239 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten