Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Teilweise ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

  • Anzahl der Positionen  4 | 8

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 250

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Steckbereich-Länge  7.37 mm [ .29 in ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke  3.81 – 6.35 µm [ 150 – 250 µin ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Matt

  • Vierkantpfosten-Abmessungen  .64 mm [ .025 in ]

  • Unterbeschichtungsmaterialdicke  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Matt

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) 3.81 | 3.81 – 6.35

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 150 – 250 | 150

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

Klemmenmerkmale

  • Quadratischer Anschlusspfosten und Restabmessungen  .64 mm [ .025 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverriegelungstyp  Kraftschluss

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Steckverriegelung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

  • Gehäusematerial  Nylon | Nylon 4/6

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) .25 | 1.6

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .01 | .063

  • Steckverbinderlänge (mm) 10 | 10.16

  • Steckverbinderlänge (in) .394 | .4

  • Steckverbinderbreite  6.35 mm [ .25 in ]

  • Steckverbinderhöhe (mm) 8.81 | 10.67

  • Steckverbinderhöhe (in) .347 | .42

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL E28476

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  225

  • Verpackungsmethode  Trommel

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten